??
CAD Model seçimi
K0017.10080
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0017 - Hook clamp holders
Bill of material
K0017.10080
BESTKIPP
Order No.
K0017.10080
D
borehole
20 mm
D1
Internal thread
M 10
D2
External thread
M 12
D3
diameter
32 mm
L
Length
80 mm
L1
Total length
110 mm
L2
Depth
30 mm
L3
Depth
23 mm
SW
Width across flats
30 mm
ANZM
tightening torque
39.2 max. Nm
GEW
Approx. weight
0.4294 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031320
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions